Höhenverstellbare Elemente - Kugelverstell-Schraube MN 686.8, standard (Teilenummern)

Höhenverstellbare Elemente - Kugelverstell-Schraube MN 686.8, standard
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
• Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
• Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
• Ohne Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68680500
68681000
68681500
68682000
68682500
68683000
68683500
68684000
68684500
68685000
68685500
68686000
68686500
68687000
68687500
68688000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

62.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.8 15-6,6M 6355015256,640,030,789

65.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.8 20-6,6M 6436320326,665,055,7197

65.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.8 20-9,0M 843632032965,048,0187

65.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.8 20-11,0M 10436320321165,037,9175

74.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.8 30-11,0M 105479254511120,092,9484

74.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.8 30-13,5M 125479254513,5120,080,4464

74.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.8 30-17,5M 165479254517,5120,045,5428

89.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.8 40-17,5M 1670102325817,5210,0136,01037

89.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.8 40-22,0M 2070102325822210,090,0959

89.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.8 40-26,0M 2470102325826210,037,0878

120.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.8 50-22,0M 2083123407022330,0210,01838

120.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.8 50-26,0M 2483123407026330,0157,01742

120.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.8 50-33,0M 3083123407033330,053,01528

168.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.8 60-26,0M 2494144508026495,0322,02585

168.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.8 60-33,0M 3094144508033495,0218,02351

168.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.8 60-39,0M 3694144508039495,0101,02115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl (42CrMo4V) Oberflächebehnandlung (Korpus) Verzinkt (blau) Kippwinkel α ca.(°) 4

Technischer Support