Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.7, Edelstahl (Teilenummern)

Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.7, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Rostfreie Ausführung: Edelstahl 1.4301 (V2A).
• Für nicht parallele Flächen bis 4o Neigung.
• Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
• Mit Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68699705
68699710
68699715
68699720
68699725
68699730
68699735
68699740
68699745
68699750
68699755
68699760
68699765
68699770
68699775
68699780
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

87.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.7 15-6,6M 627314256,627,1020,3076

90.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.7 20-6,6M 632375326,643,4036,56156

90.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.7 20-9,0M 83237532943,4030,90149

90.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.7 20-11,0M 1032375321143,4023,41141

96.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.7 30-11,0M 1041487451184,0064,01395

96.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.7 30-13,5M 12414874513,584,0054,82378

96.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.7 30-17,5M 16414874517,584,0028,90352

155.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.7 40-17,5M 16536295817,5148,0092,90834

155.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.7 40-22,0M 20536295822148,0059,10776

155.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.7 40-26,0M 24536295826148,0020,30714

231.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.7 50-22,0M 206171107022225,00136,001438

231.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.7 50-26,0M 246171107026225,0097,001372

231.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.7 50-33,0M 306171107033225,0020,601217

254.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.7 60-26,0M 246779128026323,00195,001989

254.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.7 60-33,0M 306779128033323,00118,001833

254.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.7 60-39,0M 366779128039323,0038,001658

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet Kippwinkel α ca.(°) 4

Technischer Support