Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.4, Edelstahl

Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.4, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Rostfreie Ausführung: Edelstahl 1.4301 (V2A).
• Für nicht parallele Flächen bis 4o Neigung.
• Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
• Ohne Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68699405
68699410
68699415
68699420
68699425
68699430
68699435
68699440
68699445
68699450
68699455
68699460
68699465
68699470
68699475
68699480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

52.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.4 15-6,6M 622264256,627,1020,3062

58.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.4 20-6,6M 626315326,643,4036,56125

58.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.4 20-9,0M 82631532943,4030,90120

58.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.4 20-11,0M 1026315321143,4023,41114

73.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.4 30-11,0M 1034417451184,0064,01325

73.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.4 30-13,5M 12344174513,584,0054,82313

73.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.4 30-17,5M 16344174517,584,0028,90288

96.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.4 40-17,5M 16445395817,5148,0092,90685

96.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.4 40-22,0M 20445395822148,0059,10637

96.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.4 40-26,0M 24445395826148,0020,30590

142.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.4 50-22,0M 205060107022225,00136,001161

142.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.4 50-26,0M 245060107026225,0097,001098

142.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.4 50-33,0M 305060107033225,0020,60975

171.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.4 60-26,0M 245668128026323,00195,001650

171.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.4 60-33,0M 305668128033323,00118,001510

171.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.4 60-39,0M 365668128039323,0038,001365

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet Kippwinkel α ca.(°) 4

Technischer Support