Höhenverstellbare Elemente - Kugelverstell-Schraube MN 686.9, standard (Teilenummern)

Höhenverstellbare Elemente - Kugelverstell-Schraube MN 686.9, standard
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
• Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
• Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
• Mit Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68690500
68691000
68691500
68692000
68692500
68693000
68693500
68694000
68694500
68695000
68695500
68696000
68696500
68697000
68697500
68698000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

79.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.9 15-6,6M 6405010256,640,030,798

83.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.9 20-6,6M 6496314326,665,055,7215

84.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.9 20-9,0M 849631432965,048,0205

84.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.9 20-11,0M 10496314321165,037,9193

98.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.9 30-11,0M 106179184511120,092,9523

98.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.9 30-13,5M 126179184513,5120,080,4502

98.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.9 30-17,5M 166179184517,5120,045,5462

111.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.9 40-17,5M 1679102235817,5210,0136,01106

111.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.9 40-22,0M 2079102235822210,090,01027

111.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.9 40-26,0M 2479102235826210,037,0959

159.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.9 50-22,0M 2094123297022330,0210,01978

159.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.9 50-26,0M 2494123297026330,0157,01882

159.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.9 50-33,0M 3094123297033330,053,01666

214.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.9 60-26,0M 24105144398026495,0322,02747

214.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.9 60-33,0M 30105144398033495,0218,02508

214.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.9 60-39,0M 36105144398039495,0101,02280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl (42CrMo4V) Oberflächebehnandlung (Korpus) Verzinkt (blau) Kippwinkel α ca.(°) 4

Technischer Support