Höhenverstellbare Elemente - Kugelverstell-Schraube MN 686.9, Edelstahl (Teilenummern)

Höhenverstellbare Elemente - Kugelverstell-Schraube MN 686.9, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Rostfreie Ausführung: Edelstahl 1.4301 (V2A).
• Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
• Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
• Mit Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68699905
68699910
68699915
68699920
68699925
68699930
68699935
68699940
68699945
68699950
68699955
68699960
68699965
68699970
68699975
68699980
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

72.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.9 15-6,6M 6405010256,627,1020,3098

78.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.9 20-6,6M 6496314326,643,4036,56215

78.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.9 20-9,0M 849631432943,4030,90205

78.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.9 20-11,0M 10496314321143,4023,41193

100.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.9 30-11,0M 10617918451184,0064,01523

100.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.9 30-13,5M 126179184513,584,0054,82502

100.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.9 30-17,5M 166179184517,584,0028,90462

129.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.9 40-17,5M 1679102235817,5148,0092,901106

129.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.9 40-22,0M 2079102235822148,0059,101027

129.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.9 40-26,0M 2479102235826148,0020,30959

208.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.9 50-22,0M 2094123297022225,00136,001978

208.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.9 50-26,0M 2494123297026225,0097,001882

208.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.9 50-33,0M 3094123297033225,0020,601666

297.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.9 60-26,0M 24105144398026323,00195,002747

353.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.9 60-33,0M 30105144398033323,00118,002508

297.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.9 60-39,0M 36105144398039323,0038,002280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet Kippwinkel α ca.(°) 4

Technischer Support