Gelenkteller 2259, mit Außengewinde, Typ AG (65520801)

Gelenkteller 2259, mit Außengewinde, Typ AG 65520801
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 65520801

Marke: MÄDLER

Preis: 23.84

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

[M] Durchmesser (nominal): M 8 mm

Einschraublänge l1: 80 mm

Außendurchmesser d2: 25 mm

Gewindelänge l2: 76 mm

h1: 18 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65520801

Teilenummer
65520801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Einschraublänge l1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Gewindelänge l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Druckbelastung stat.
(kN)
Gewicht
(g)

23.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8802576184131866

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberflächebehnandlung (Korpus) Brünierung

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkteller 2259, mit Außengewinde, Typ AG, die Teilenummer ist 65520801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65520801.

Produktvarianten

Teilenummer
65520601
65521001
65521002
65521201
65521202
65521601
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Einschraublänge l1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Gewindelänge l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Druckbelastung stat.
(kN)
Gewicht
(g)

23.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6602057142,5101029

28.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101003295,52251720133

31.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1015032145,52251720159

32.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121004094,52661935211

37.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1215040144,52661935247

43.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1610050943272445407

Technischer Support