Gelenkteller 2259, Typ D

Gelenkteller 2259, Typ D
  • Mengenrabatt
Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A).
Teller aus Kunststoff POM, weiß,
Temperaturbereich -30°C bis +80ºC.

* Gilt nur bei Raumtemperatur. Bei höherer Temperatur muss die Belastung reduziert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65522600
65522800
65523000
65523200
65523600
65524000
65524400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe h1
(mm)
h2
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Belastbarkeit max kN (statisch)
(kN)
Gewicht
(g)

13.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 620142,5510*48,2

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 825184713*717,2

19.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1032225917*1035,8

27.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12402661119*1854,3

36.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 165032713,524*20103,2

47.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20604281730*22205,0

63.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2460459,51936*25285,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Kunststoff / Edelstahl Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet Typ D

Technischer Support