Maschinenfüße KA mit verchromter Stahlplatte und Saugprofilierung

Maschinenfüße KA mit verchromter Stahlplatte und Saugprofilierung
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Elastomer: NBR 70° Shore A, ölbeständig.
Gehäuse: Stahl verchromt. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe Stahl verzinkt und blau chromatiert
Maschinenfüße mit Saugprofilierung, für eine verankerungsfreie und nivellierbare und Maschinenaufstellung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68591200
68591300
68591500
68591800
68592100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Außendurchmesser DA
(mm)
DU
(mm)
Höhe H
(mm)
Nivellierung h
(mm)
Gewindegröße d
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Gewicht
(kg)

24.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KA_01073533010M 10600,27

37.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KA_09090733510M 121000,60

46.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KA_015120953512M 121000,94

71.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KA_0201501204012M 161002,24

78.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KA_0302001704515M 20 x 1,51204,90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Montage-Ausführung Material Stahl / NBR Oberfläche Verchromt

Technischer Support