Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
68598000 |
68598500 |
68599000 |
68599500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Außendurchmesser D (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Innengewinde G (mm) | Höhe H (mm) | Länge L (mm) | m (mm) | s (mm) | Federrate mittel für Druckbelastung CD (N/mm) | Zul. Druckbelastung Fzul. (N) | Einfederung+/-20% bei Fzul. (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Verzinkt | 101 | 60 | 9 | M 12 | 40 | 108 | 88 | 3 | 2000 | 5000 | 2,5 | 0,67 | |
48.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Unveredelt | 150 | 110 | 12,5 | M 16 | 51,5 | 168 | 132 | 4 | 5200 | 13000 | 2,5 | 2,04 | |
70.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Verzinkt | 177 | 125 | 13 | M 20 | 63 | 184 | 150 | 4,5 | 4800 | 16800 | 3,5 | 3,10 | |
101.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Verzinkt | 192 | 150 | 13 | M 20 | 70 | 200 | 165 | 6 | 5200 | 18200 | 3,5 | 4,45 |
Loading...
Modell | Montage-Ausführung | Material | Naturkautschuk / Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Außendurchmesser D(mm)
D2(mm)
d(mm)
Innengewinde G(mm)
Höhe H(mm)
Länge L(mm)
m(mm)
s(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD(N/mm)
Zul. Druckbelastung Fzul.(N)
Einfederung+/-20% bei Fzul.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften