Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
68594001 |
68594501 |
68595001 |
68595201 |
68595501 |
68596001 |
68596501 |
68597001 |
68597501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Innengewinde G (mm) | Höhe H (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | m (mm) | s (mm) | Federrate mittel für Druckbelastung CD (N/mm) | Zul. Druckbelastung Fzul. (N) | Einfederung+/-20% bei Fzul. (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 38 | 6,2 | M 8 | 23 | 81 | 50 | 68 | 1,5 | 1250 | 1250 | 1,0 | 0,10 | |
16.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 46 | 8,3 x 16 | M 10 | 31 | 106 | 60 | 75 - 90 | 3 | 2500 | 3750 | 1,5 | 0,23 | |
18.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 77 | 59 | 9 | M 10 | 30 | 128 | 77 | 110 | 2 | 2500 | 5000 | 2,0 | 0,52 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 82 | 64 | 11 | M 10 | 35 | 128 | 82 | 110 | 3 | 3500 | 7000 | 2,0 | 0,41 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 92 | 73,5 | 10,5 | M 12 | 45 | 138 | 95 | 110 | 3 | 3300 | 8250 | 2,5 | 0,62 | |
25.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 106 | 81 | 14 x 18 | M 12 | 38 | 172 | 108 | 138 - 146 | 3 | 4100 | 10250 | 2,5 | 0,66 | |
28.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 108 | 83 | 16,5 | M 16 | 50 | 190 | 112 | 160 | 5 | 3200 | 9600 | 3,0 | 1,26 | |
30.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 121 | 92 | 13,5 | M 16 | 42 | 188 | 122 | 158 | 3 | 3400 | 10200 | 3,0 | 0,98 | |
41.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 144 | 120 | 14 x 18 | M 16 | 48 | 216 | 144 | 186 | 4 | 3600 | 13650 | 3,8 | 1,62 |
Loading...
Modell | Montage-Ausführung | Material | Naturkautschuk / Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(mm)
D2(mm)
d(mm)
Innengewinde G(mm)
Höhe H(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
m(mm)
s(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD(N/mm)
Zul. Druckbelastung Fzul.(N)
Einfederung+/-20% bei Fzul.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften