Maschinenfüße ohne Abreißsicherung, mit quadratischem Flansch

Maschinenfüße ohne Abreißsicherung, mit quadratischem Flansch
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore A.
Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.
Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen.
Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68598001
68598501
68599001
68599501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Innengewinde G
(mm)
Höhe H
(mm)
Länge L
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Druckbelastung Fzul.
(N)
Einfederung+/-20% bei Fzul.
(mm)
Gewicht
(kg)

22.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101609M 1240108883200050002,50,67

45.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15011012,5M 1651,516813245200130002,52,04

66.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17712513M 20631841504,54800168003,53,10

95.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19215013M 207020016565200182003,54,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Montage-Ausführung Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support