Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65654502 |
65654503 |
65654504 |
65654505 |
65654506 |
65654632 |
65654633 |
65654634 |
65654635 |
65654636 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser (mm) | Rohr-/Wandstärke (mm) | Rollenlänge RL (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Achslänge AL (mm) | Außengewinde (mm) | Traglast (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2,8 | 200 | 217 | 247 | M 10 | 100 | 0,39 | |
61.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2,8 | 300 | 317 | 347 | M 10 | 50 | 0,49 | |
67.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2,8 | 400 | 417 | 447 | M 10 | 30 | 0,60 | |
72.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2,8 | 500 | 517 | 547 | M 10 | 20 | 0,75 | |
77.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 2,8 | 600 | 617 | 647 | M 10 | 10 | 0,87 | |
47.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 3,0 | 200 | 219 | 249 | M 12 | 140 | 0,77 | |
52.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 3,0 | 300 | 319 | 349 | M 12 | 80 | 0,88 | |
57.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 3,0 | 400 | 419 | 449 | M 12 | 50 | 0,98 | |
62.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 3,0 | 500 | 519 | 549 | M 12 | 30 | 1,08 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 3,0 | 600 | 619 | 649 | M 12 | 20 | 1,49 |
Loading...
Ausführung | Kunststoffrollen | Material | Kunststoff / Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | K3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser(mm)
Rohr-/Wandstärke(mm)
Rollenlänge RL(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Achslänge AL(mm)
Außengewinde(mm)
Traglast(kg)
Optionale Eigenschaften