Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65651202 |
65651203 |
65651204 |
65651302 |
65651303 |
65651304 |
65651402 |
65651403 |
65651404 |
65651405 |
65652502 |
65652503 |
65652504 |
65652505 |
65652506 |
65653502 |
65653503 |
65653504 |
65653505 |
65653506 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Rollendurchmesser (mm) | Rohr-/Wandstärke (mm) | Rollenlänge RL (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Achslänge AL (mm) | Federachsendurchmesser (mm) | Traglast (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 20 | 1,5 | 200 | 205 | 221 | 6 | 10 | 0,09 | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 20 | 1,5 | 300 | 305 | 321 | 6 | 7 | 0,12 | |
25.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 20 | 1,5 | 400 | 405 | 421 | 6 | 2 | 0,15 | |
22.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 30 | 1,8 | 200 | 205 | 225 | 8 | 10 | 0,15 | |
24.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 30 | 1,8 | 300 | 305 | 325 | 8 | 8 | 0,22 | |
25.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 30 | 1,8 | 400 | 405 | 425 | 8 | 6 | 0,28 | |
27.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 40 | 2,3 | 200 | 205 | 225 | 10 | 10 | 0,24 | |
30.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 40 | 2,3 | 300 | 305 | 325 | 10 | 9 | 0,34 | |
33.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 40 | 2,3 | 400 | 405 | 425 | 10 | 8 | 0,45 | |
36.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K1 | 40 | 2,3 | 500 | 505 | 525 | 10 | 7 | 0,56 | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K2 | 50 | 2,8 | 200 | 207 | 227 | 10 | 20 | 0,30 | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K2 | 50 | 2,8 | 300 | 307 | 327 | 10 | 20 | 0,41 | |
38.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K2 | 50 | 2,8 | 400 | 407 | 427 | 10 | 20 | 0,54 | |
41.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K2 | 50 | 2,8 | 500 | 507 | 527 | 10 | 20 | 0,66 | |
45.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K2 | 50 | 2,8 | 600 | 607 | 627 | 10 | 20 | 0,81 | |
41.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K3 | 50 | 2,8 | 200 | 206 | 226 | 10 | 100 | 0,38 | |
45.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K3 | 50 | 2,8 | 300 | 306 | 326 | 10 | 50 | 0,47 | |
49.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K3 | 50 | 2,8 | 400 | 406 | 426 | 10 | 30 | 0,62 | |
53.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K3 | 50 | 2,8 | 500 | 506 | 526 | 10 | 20 | 0,74 | |
57.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | K3 | 50 | 2,8 | 600 | 606 | 626 | 10 | 10 | 0,90 |
Loading...
Ausführung | Kunststoffrollen | Material | Kunststoff / Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollendurchmesser(mm)
Rohr-/Wandstärke(mm)
Rollenlänge RL(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Achslänge AL(mm)
Federachsendurchmesser(mm)
Traglast(kg)
Optionale Eigenschaften