Tragrollen aus Stahl, mit schraubbarer Achse

Tragrollen aus Stahl, mit schraubbarer Achse
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.
Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.
Auf Anfrage:
Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65672502
65672503
65672504
65672505
65672506
65672602
65672603
65672604
65672605
65672606
65672802
65672803
65672804
65672805
65672806
65682502
65682503
65682504
65682505
65682603
65682604
65682605
65682606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Rollendurchmesser
(mm)
Rohr-/Wandstärke
(mm)
Rollenlänge RL
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Achslänge AL
(mm)
Außengewinde
(mm)
Traglast
(kg)
Gewicht
(kg)

41.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt501,5200220250M 102400,70

45.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt501,5300320350M 102400,90

49.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt501,5400420450M 102401,14

53.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt501,5500520550M 102001,37

57.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt501,5600620650M 101301,63

44.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt601,5200222252M 122400,87

48.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt601,5300322352M 122401,16

52.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt601,5400422452M 122401,74

56.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt601,5500522552M 122401,75

60.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt601,5600622652M 122402,10

48.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt802,0200222252M 122401,22

53.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt802,0300322352M 122401,66

58.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt802,0400422452M 122402,03

63.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt802,0500522552M 122402,56

68.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt802,0600622652M 122403,01

44.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt501,5200220250M 102400,70

48.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt501,5300320350M 102400,90

52.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt501,5400420450M 102401,14

56.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt501,5500520550M 102001,37

50.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt601,5300322352M 122401,16

54.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt601,5400422452M 122401,74

58.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt601,5500522552M 122401,75

62.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt601,5600622652M 122402,10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallrollen Material Stahl

Technischer Support