Tragrollen aus Stahl, mit Federachse (65671502)

Tragrollen aus Stahl, mit Federachse 65671502
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 65671502

Marke: MÄDLER

Preis: 41.96

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Oberfläche: Unveredelt

Rollenlänge RL: 200 mm

Einbaulänge EL: 210 mm

Achslänge AL: 230 mm

Traglast: 150 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65671502

Teilenummer
65671502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Rollenlänge RL
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Achslänge AL
(mm)
Traglast
(kg)
Gewicht
(kg)

41.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt2002102301500,67

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallrollen Material Stahl Rollendurchmesser(mm) 50
Rohr-/Wandstärke(mm) 1,5 Federachsendurchmesser(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Tragrollen aus Stahl, mit Federachse, die Teilenummer ist 65671502.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65671502.

Produktvarianten

Teilenummer
65671503
65671504
65671505
65671506
65681502
65681503
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Rollenlänge RL
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Achslänge AL
(mm)
Traglast
(kg)
Gewicht
(kg)

45.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt3003103301300,92

49.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt400410430801,12

53.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt500510530701,38

57.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Unveredelt600610630401,65

35.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt2002102301500,67

39.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Verzinkt3003103301300,92

Technischer Support