Rollenständer

Rollenständer
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, schwarz lackiert.
Zusammenklappbare Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktionfür die Materialzuführung von Blechstreifen oder Stangen.
Typ S1:
Universal-Rollenständer mit Tragrolle und schwenkbarerKugelleiste. Stufenlose Höhenverstellung. Kugelleiste mit 8Kugeln.
Typ S2:
Rollenständer mit V-Förmig angeordneten Kugelrollen, Ø 25mm.Für Stangen mit Profil-Ø von 2cm bis 40cm.

* Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite. Typ S2: Bei Beanspruchung von nur 2 Kugelrollen halbiert sich die Tragkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77790201
77790202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Kugelrollen [Stk] Tragrollendurchmesser
(mm)
Rollenbreite
(mm)
Min. Höhe
(mm)
Max. Höhe
(mm)
Tragkraft
(kg)
Gewicht
(kg)

194.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage S18603507581197200*11,4

256.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage S24--7151060100*10,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Lackiert (Schwarz)

Technischer Support