Einfaches Druckkugellager

Einfaches Druckkugellager
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, verzinkt.
Einfaches Druckkugellager mit einerKugelreihe, geeignet für Drehteller, oder ähnliche Geräte mit gleichmäßigerLastverteilung. Aufgrund der einfachenBauart nicht für Momente außerhalb derDrehachse ausgelegt. Die Montage darfausschließlich horizontal erfolgen.
Typ A: Mit Flansch am Drehteller.
Typ B: Ohne Flansch am Drehteller.

* Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77790301
77790302
77790303
77790304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Lochkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen D
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N
(mm)
Innengewinde G
(mm)
Tragkraft
(kg)
Gewicht
(kg)

1.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A60126,5*57574343--500,1

5.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A87,5176,5*95707545--2800,3

13.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B2819910585806053M 105000,5

26.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B4329111381091058075M 126001,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support