Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77790101 |
77790102 |
77790103 |
77790104 |
77790105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Typ | Bereifung | Plattengröße (mm) | Bauhöhe (mm) | Farbe der Rutschmatte | Tragkraft (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Sperrholz / Kunststoff | R1 | Kunststoffrad | 300 x 600 | 140 | Grau | 350 | 4,5 | |
55.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Sperrholz / Kunststoff | R1 | Kunststoffrad | 350 x 600 | 145 | Grau | 500 | 5,1 | |
63.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Sperrholz / Gummi | R2 | Gummirad | 300 x 600 | 140 | Grau | 250 | 4,5 | |
58.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Sperrholz / Gummi | R2 | Gummirad | 350 x 600 | 145 | Grau | 250 | 5,1 | |
56.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Sperrholz / Gummi (TPE) | R3 | Thermoplastisches Rad | 350 x 600 | 145 | Rot | 330 | 5,2 |
Loading...
Oberfläche | Antirutsch-Schutzbelag | Raddurchmesser(mm) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Typ
Bereifung
Plattengröße(mm)
Bauhöhe(mm)
Farbe der Rutschmatte
Tragkraft(kg)
Optionale Eigenschaften