Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65520699 |
65520899 |
65521099 |
65521299 |
65521699 |
65522099 |
65522499 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Gewindegröße d1 (mm) | Für Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 20 | 22,5 | 2,5 | 6,4 | 2 | |
2.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 25 | 28 | 2,5 | 8,3 | 3 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 32 | 36 | 4 | 11,0 | 8 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 40 | 45 | 4,5 | 13,2 | 13 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 50 | 56 | 5,5 | 15,6 | 25 | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 60 | 67 | 8 | 19,5 | 50 | |
7.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 60 | 69 | 10 | 24,0 | 65 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Gewindegröße d1(mm)
Für Außendurchmesser d2(mm)
d3(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften