Schäkel, geschweift, Handelsausführung, Edelstahl

Schäkel, geschweift, Handelsausführung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet.
• Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
• Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
• Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65468906A4
65468908A4
65468910A4
65468912A4
65468916A4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)
Nenngröße
(inch)
Innere Breite b1
(mm)
Bolzendurchmesser d4
(mm)
Innere Höhe h1
(mm)
Tragfähigkeit (WLL)
(kg)
Gewicht
(g)

2.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61/41262410030

3.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85/161683220070

7.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103/8201040320130

8.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 121/2241248500240

20.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 165/8321664800500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schäkel Material Edelstahl (A4) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support