Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65468806A4 |
65468808A4 |
65468810A4 |
65468812A4 |
65468816A4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (mm) | Nenngröße (inch) | Innere Breite b1 (mm) | Bolzendurchmesser d4 (mm) | Innere Höhe h1 (mm) | Tragfähigkeit (WLL) (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 1/4 | 12 | 6 | 24 | 100 | 30 | |
4.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 5/16 | 16 | 8 | 32 | 200 | 70 | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 20 | 10 | 40 | 320 | 130 | |
9.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 1/2 | 24 | 12 | 48 | 500 | 240 | |
20.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 5/8 | 32 | 16 | 64 | 800 | 500 |
Loading...
Ausführung | Schäkel | Material | Edelstahl (A4) | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße(mm)
Nenngröße(inch)
Innere Breite b1(mm)
Bolzendurchmesser d4(mm)
Innere Höhe h1(mm)
Tragfähigkeit (WLL)(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften