Schäkel, gerade, Handelsausführung, Stahl verzinkt

Schäkel, gerade, Handelsausführung, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet.
• Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
• Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
• Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65468806V
65468808V
65468810V
65468811V
65468812V
65468814V
65468816V
65468819V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)
Nenngröße
(inch)
Innere Breite b1
(mm)
Bolzendurchmesser d4
(mm)
Innere Höhe h1
(mm)
Tragfähigkeit (WLL)
(kg)
Gewicht
(g)

0.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61/41262410030

1.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85/161683220070

1.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103/8201040320130

2.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 117/16221144400170

3.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 121/2241248500240

2.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 149/16281456600350

5.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 165/8321664800500

11.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193/43819741100800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schäkel Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support