Universal-Handgriffe GT aus Silikon oder Gummi NBR

Universal-Handgriffe GT aus Silikon oder Gummi NBR
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausführung S: Elastomer Silikon, schwarz, Shorehärte 70º +/-5º A. Metallteil Edelstahl 1.4301 (V2A).
Werkstoff Ausführung N: Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75º +/-5º A. Metallteil Edelstahl 1.4301 (V2A).
Vielseitig einsetzbarer Griff, mit Innengewinde. Die lange Form mit balligem Ende ist gut und sicher zu greifen, auch mit dicken Handschuhen. Wahlweise aus Silikon, z.B. für Nahrungsmittelmaschinen / Haushaltsbereich oder aus ölbeständigem NBR für den Anlagen- und Maschinenbau.
Temperaturbereich Ausführung S: -55°C bis +225ºC.
Temperaturbereich Ausführung N: -10°C bis +100ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66240004
66240005
66240006
66240008
66240010
66240104
66240105
66240106
66240108
66240110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Griffdurchmesser d1
(mm)
Innengewindegröße d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Grifflänge l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Gewicht
(g)

5.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Silikon / Edelstahl25M 410184964038

5.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Silikon / Edelstahl29M 510215784544

6.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Silikon / Edelstahl33M 610246595056

7.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Silikon / Edelstahl38M 8132773,51258,598

10.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Silikon / Edelstahl42M 101630821465160

4.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] NBR / Edelstahl25M 410184964038

5.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] NBR / Edelstahl29M 510215784544

5.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] NBR / Edelstahl33M 610246595056

6.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] NBR / Edelstahl38M 8132773,51258,598

8.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] NBR / Edelstahl42M 101630821465160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support