Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66240204 |
66240205 |
66240206 |
66240208 |
66240210 |
66240304 |
66240305 |
66240306 |
66240308 |
66240310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Griffdurchmesser d1 (mm) | Innengewindegröße d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Grifflänge l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Silikon / Edelstahl | 25 | M 4 | 10 | 18 | 49 | 6,5 | 40 | 39 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Silikon / Edelstahl | 29 | M 5 | 10 | 21 | 57 | 8 | 45 | 46 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Silikon / Edelstahl | 33 | M 6 | 10 | 24 | 65 | 9 | 50 | 59 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Silikon / Edelstahl | 38 | M 8 | 13 | 27 | 73,5 | 12 | 58,5 | 106 | |
11.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Silikon / Edelstahl | 42 | M 10 | 16 | 30 | 82 | 15 | 65 | 175 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] NBR / Edelstahl | 25 | M 4 | 10 | 18 | 49 | 6,5 | 40 | 39 | |
5.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] NBR / Edelstahl | 29 | M 5 | 10 | 21 | 57 | 8 | 45 | 46 | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] NBR / Edelstahl | 33 | M 6 | 10 | 24 | 65 | 9 | 50 | 59 | |
7.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] NBR / Edelstahl | 38 | M 8 | 13 | 27 | 73,5 | 12 | 58,5 | 106 | |
9.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] NBR / Edelstahl | 42 | M 10 | 16 | 30 | 82 | 15 | 65 | 175 |
Loading...
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Griffdurchmesser d1(mm)
Innengewindegröße d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Grifflänge l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften