Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63300500 |
63300600 |
63300800 |
63301000 |
63301200 |
63301400 |
63301600 |
63301800 |
63302000 |
63302200 |
63302500 |
63303000 |
63303500 |
63304000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Innendurchmesser dH7 (mm) | Gesamtbreite B+0/-0,12 (mm) | Breite Lagerschale C+0/-0,24 (mm) | Außendurchmesser DA+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 8 | 6,00 | 16 | 7,7 | 8 | |
14.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 6 | 9 | 6,75 | 18 | 8,9 | 12 | |
15.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 12 | 9,00 | 22 | 10,4 | 23 | |
17.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 14 | 10,50 | 26 | 12,9 | 38 | |
19.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 12 | 16 | 12,00 | 30 | 15,4 | 58 | |
22.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 14 | 19 | 13,50 | 34 | 16,8 | 83 | |
27.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 21 | 15,00 | 38 | 19,3 | 115 | |
31.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 23 | 16,50 | 42 | 21,8 | 150 | |
35.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 25 | 18,00 | 46 | 24,3 | 200 | |
49.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | 28 | 20,00 | 50 | 25,8 | 270 | |
53.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 31 | 22,00 | 56 | 29,6 | 375 | |
67.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 37 | 25,00 | 66 | 34,8 | 540 | |
101.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 35 | 43 | 28,00 | 78 | 37,7 | 850 | |
239.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 40 | 49 | 35,00 | 87 | 44,2 | 1400 |
Loading...
Ausführung | Gelenklager | Material | Stahl / Messing | Oberfläche | Poliert / Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Innendurchmesser dH7(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24(mm)
Außendurchmesser DA+0/-0,012(mm)
d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften