Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Stahl, nachschmierbar

Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Stahl, nachschmierbar
  • Mengenrabatt
Werkstoff Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale Messing CuZn38Al1.
• DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Maßreihe K (breite Form).
• Nachschmierbar (ab Größe 6 mit Schmierbohrung).
• Erstschmierung ist erforderlich.
• Für Einsatz kurzzeitig bei höheren Drehzahlen.
• Ohne zusätzlichen Außenring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63320500
63320600
63320800
63321000
63321200
63321400
63321600
63321800
63322000
63322200
63322500
63323000
63323500
63324000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser dH7
(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12
(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24
(mm)
Außendurchmesser D+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Gewicht
(g)

10.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13586,00137,75

10.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13696,75168,99

11.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 148129,001910,416

12.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13101410,502212,925

14.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13121612,002615,440

15.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16141913,502816,851

19.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15162115,003219,376

27.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15182316,503521,897

28.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14202518,004024,3141

29.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15222820,004225,8168

42.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15253122,004729,6231

52.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17303725,005534,8362

80.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19354328,006237,7502

175.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16404935,007244,2832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Material Stahl / Messing Oberfläche Poliert

Technischer Support