Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63330500 |
63330600 |
63330800 |
63331000 |
63331200 |
63331400 |
63331600 |
63331800 |
63332000 |
63332200 |
63332500 |
63333000 |
63333500 |
63334000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Innendurchmesser dH7 (mm) | Gesamtbreite B+0/-0,12 (mm) | Breite Lagerschale C+0/-0,24 (mm) | Außendurchmesser D+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 8 | 6,00 | 13 | 7,7 | 6 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 6 | 9 | 6,75 | 16 | 8,9 | 9 | |
12.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 12 | 9,00 | 19 | 10,4 | 17 | |
13.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 14 | 10,50 | 22 | 12,9 | 26 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 12 | 16 | 12,00 | 26 | 15,4 | 41 | |
16.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 14 | 19 | 13,50 | 28 | 16,8 | 56 | |
21.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 21 | 15,00 | 32 | 19,3 | 75 | |
29.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 23 | 16,50 | 35 | 21,8 | 97 | |
29.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 25 | 18,00 | 40 | 24,3 | 142 | |
32.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | 28 | 20,00 | 42 | 25,8 | 169 | |
44.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 31 | 22,00 | 47 | 29,6 | 230 | |
55.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 37 | 25,00 | 55 | 34,8 | 369 | |
80.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 35 | 43 | 28,00 | 62 | 37,7 | 505 | |
175.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 40 | 49 | 35,00 | 72 | 44,2 | 832 |
Loading...
Ausführung | Gelenklager | Material | Stahl | Oberfläche | Poliert / Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Innendurchmesser dH7(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24(mm)
Außendurchmesser D+0/-0,012(mm)
d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften