Gelenklager Maßreihe E, Stahl, wartungsfrei

Gelenklager Maßreihe E, Stahl, wartungsfrei
  • Mengenrabatt
Werkstoff Standard: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt. Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig abgedichtet).
• DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Maßreihe E (schmale Form).
• Wartungsfrei.
• Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
• Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63370600
63370800
63371000
63371200
63371500
63371600
63371700
63372000
63372500
63373000
63373500
63374000
63374500
63375000
63376000
63377000
63378000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser d
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)
Breite Lagerschale C
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser der Gelenkkugel dK
(mm)
Gewicht
(g)

9.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13664148104

9.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 158851610,2137

11.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1210961913,21611

12.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11121072214,91817

14.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8151292618,42226

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101614103020,72540

16.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101714103020,72540

17.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 92016123524,12964

21.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72520164229,335,5115

23.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63022184734,240,7149

35.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63525205539,747228

40.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7402822624553318

46.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 74532256850,760421

53.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65035287555,966532

66.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 66044369066,8801030

82.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 670494010577,8921570

94.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 680554512089,41052320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Material Stahl (100Cr6) Oberfläche hartverchromt

Technischer Support