Gelenklager Maßreihe E, Edelstahl, wartungsfrei

Gelenklager Maßreihe E, Edelstahl, wartungsfrei
  • Mengenrabatt
Werkstoff Edelstahl: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4125(ab Größe 45 aus Edelstahl 1.4112), gehärtet, geschliffen,poliert. Lagerschale aus Edelstahl 1.4571 (V4A) mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
• DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Maßreihe E (schmale Form).
• Wartungsfrei.
• Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
• Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63399706
63399708
63399710
63399712
63399715
63399716
63399717
63399720
63399725
63399730
63399735
63399740
63399750
63399760
63399770
63399780
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Material Innendurchmesser d
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)
Breite Lagerschale C
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser der Gelenkkugel dK
(mm)
Gewicht
(g)

23.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Edelstahl (1.4125)664148104

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Edelstahl (1.4125)8851610,2137

36.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Edelstahl (1.4125)10961913,21611

45.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11Edelstahl (1.4125)121072214,91817

54.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Edelstahl (1.4125)151292618,42226

66.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Edelstahl (1.4125)1614103020,72540

66.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Edelstahl (1.4125)1714103020,72540

79.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9Edelstahl (1.4125)2016123524,12964

98.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Edelstahl (1.4125)2520164229,335,5115

116.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Edelstahl (1.4125)3022184734,240,7149

123.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Edelstahl (1.4125)3525205539,747228

143.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Edelstahl (1.4125)402822624553318

205.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Edelstahl (1.4112)5035287555,966532

310.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Edelstahl (1.4112)6044369066,8801030

494.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Edelstahl (1.4112)70494010577,8921570

754.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Edelstahl (1.4112)80554512089,41052320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Oberfläche Unveredelt

Technischer Support