Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802

Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Neopren, schwarz.
Die Dichtkappen haben sich bestens bewährt bei Verwendung auf Gelenken in stark schmutzender oder staubiger Umgebung. Sie schützen ebenfalls gut gegen Spritzwasser und Dämpfe.
Temperaturbereich: -30ºC bis +110ºC (kurzfristig 140ºC).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63677500
63677600
63677800
63678000
63678200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Kugeldurchmesser DIN 71802 d1
(mm)
Innendurchmesser d
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
Länge h1
(mm)
h2
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(g)

0.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 845,4911,54,51,532

0.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105,56,910,5136,53,544

0.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1378,614177,53,586

0.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16910,517,5228,54,5116

1.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 191112,62125,512,57215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Neopren Oberfläche Unveredelt

Technischer Support