Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63441000 |
63441500 |
63442000 |
63446000 |
63446500 |
63447000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung d (mm) | B (mm) | C1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h1 (mm) | l3 (mm) | l7 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | Tragzahlen dyn. C (kN) | Tragzahlen stat. Co (kN) | Berechnungsfaktor Y | Berechnungsfaktor Yo | Max. Drehzahl nmax. (min-1) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Rechts | 10 | 13 | 9 | 30 | 15 | 38 | 17 | 14,5 | M 8 | 1,25 | 2,6 | 1 | 1,90 | 1,81 | 1225 | 63 | |
102.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Rechts | 15 | 16,5 | 12 | 40 | 19 | 51 | 24 | 20 | M 12 | 1,75 | 5 | 1,9 | 2,30 | 2,41 | 1025 | 143 | |
142.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,5 | Rechts | 20 | 20,5 | 15 | 48 | 22 | 65 | 32 | 22 | M 16 | 2,00 | 6,1 | 3 | 2,34 | 2,45 | 850 | 223 | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Links | 10 | 13 | 9 | 30 | 15 | 38 | 17 | 14,5 | M 8 | 1,25 | 2,6 | 1 | 1,90 | 1,81 | 1225 | 63 | |
102.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Links | 15 | 16,5 | 12 | 40 | 19 | 51 | 24 | 20 | M 12 | 1,75 | 5 | 1,9 | 2,30 | 2,41 | 1025 | 143 | |
142.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,5 | Links | 20 | 20,5 | 15 | 48 | 22 | 65 | 32 | 22 | M 16 | 2,00 | 6,1 | 3 | 2,34 | 2,45 | 850 | 223 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Gewinde-Ausführung
Bohrung d(mm)
B(mm)
C1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
d3(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h1(mm)
l3(mm)
l7(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindesteigung(mm)
Tragzahlen dyn. C(kN)
Tragzahlen stat. Co(kN)
Berechnungsfaktor Y
Berechnungsfaktor Yo
Max. Drehzahl nmax.(min-1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften