Hochleistungs-Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Edelstahl, Innengewinde

Hochleistungs-Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Edelstahl, Innengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Gehäuse: Rostfreier Edelstahl 1.4057 (Schmiedestück, Größe 40 gedreht). Oberfläche glänzend gebeizt.
Werkstoff Außenring: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage.
Werkstoff Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert.
IR = Innen-Rechtsgewinde. IL = Innen-Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63299605
63299606
63299608
63299610
63299612
63299614
63299616
63299618
63299620
63299622
63299625
63299630
63299635
63299640
63299705
63299706
63299708
63299710
63299712
63299714
63299716
63299718
63299720
63299722
63299725
63299730
63299735
63299740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h1
(mm)
l3 +0/-1,0
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
W
(mm)
Gewicht
(g)

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts586,007,7189112710M 50,80918

31.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts696,758,92010133012M 61,001127

35.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts8129,0010,42412,5163616M 81,251446

43.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts101410,5012,92915194320M 101,501776

54.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts121612,0015,43217,5225022M 121,7519115

70.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rechts141913,5016,83620255725M 142,0022170

86.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts162115,0019,34222276428M 162,002230

100.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts182316,5021,84625317132M 18 x 1,51,5027320

114.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts202518,0024,35027,5347733M 20 x 1,51,5032415

132.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts222820,0025,85430378437M 22 x 1,51,5032540

151.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts253122,0029,66033,5429442M 24 x 22,0036750

198.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17Rechts303725,0034,870405011051M 30 x 22,00411130

239.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19Rechts354328,0037,780465812556M 36 x 22,00501600

431.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rechts404935,0044,290576914260M 42 x 22,00602770

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links586,007,7189112710M 50,80918

31.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links696,758,92010133012M 61,001127

35.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links8129,0010,42412,5163616M 81,251446

43.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links101410,5012,92915194320M 101,501776

54.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links121612,0015,43217,5225022M 121,7519115

70.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Links141913,5016,83620255725M 142,0022170

86.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links162115,0019,34222276428M 162,0022230

100.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links182316,5021,84625317132M 18 x 1,51,5027320

114.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links202518,0024,35027,5347733M 20 x 1,51,5032415

132.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links222822,0025,85430378437M 22 x 1,51,5032540

151.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links253122,0029,66033,5429442M 24 x 22,0036750

198.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17Links303725,0034,870405011051M 30 x 22,00411130

239.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19Links354328,0037,780465812556M 36 x 22,00501600

431.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Links404935,0044,290576914260M 42 x 22,00602770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support