Hochleistungs-Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Edelstahl, Außengewinde

Hochleistungs-Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Edelstahl, Außengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Gehäuse: Rostfreier Edelstahl 1.4057 (Schmiedestück, Größe 40 gedreht). Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.
Werkstoff Außenring: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage.
Werkstoff Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert.
AR = Außen-Rechtsgewinde. AL = Außen-Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63299805
63299806
63299808
63299810
63299812
63299814
63299816
63299818
63299820
63299822
63299825
63299830
63299835
63299840
63299905
63299906
63299908
63299910
63299912
63299914
63299916
63299918
63299920
63299922
63299925
63299930
63299935
63299940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h
(mm)
l1
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Gewicht
(g)

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts586,007,7183320M 50,8013

31.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts696,758,9203622M 61,0020

35.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts8129,0010,4244225M 81,2533

43.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts101410,5012,9294829M 101,5056

54.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts121612,0015,4325433M 121,7587

70.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rechts141913,5016,8366038M 142,00129

86.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts162115,0019,3426640M 162,00189

100.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts182316,5021,8467244M 18 x 1,51,50267

114.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts202518,0024,3507847M 20 x 1,51,50348

132.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts222820,0025,8548451M 22 x 1,51,50443

151.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts253122,0029,6609457M 24 x 22,00600

198.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17Rechts303725,0034,87011071M 30 x 22,001030

239.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19Rechts354328,0037,78012573M 36 x 22,001600

431.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rechts404935,0044,29014278M 42 x 22,002570

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links586,007,7183320M 50,8013

31.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links696,758,9203622M 61,0020

35.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links8129,0010,4244225M 81,2533

43.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links101410,5012,9294829M 101,5056

54.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links121612,0015,4325433M 121,7587

70.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Links141913,5016,8366038M 142,00129

86.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links162115,0019,3426640M 162,00189

100.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links182316,5021,8467244M 18 x 1,51,50267

114.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links202518,0024,3507847M 20 x 1,51,50348

132.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links222820,0025,8548451M 22 x 1,51,50443

151.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links253122,0029,6609457M 24 x 22,00600

198.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17Links303725,0034,87011071M 30 x 22,001030

239.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19Links354328,0037,78012573M 36 x 22,001600

431.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Links404935,0044,29014278M 42 x 22,002570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Poliert

Technischer Support