Hochleistungs-Gelenkköpfe GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Außengewinde

Hochleistungs-Gelenkköpfe GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, wartungsfrei, Außengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Gehäuse: Bohrungen 6-12 mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt.
Werkstoff Außenring: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe.
Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert.
Für hohe radiale und axiale Wechselbelastungen.
Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Belastungstabellen Seite 800 - 801.
AR = Außen-Rechtsgewinde. AL = Außen-Linksgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63280400
63280500
63280600
63280800
63281000
63281200
63281400
63281600
63281800
63282000
63282200
63282500
63283000
63283500
63284000
63290400
63290500
63290600
63290800
63291000
63291200
63291400
63291600
63291800
63292000
63292200
63292500
63293000
63293500
63294000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h
(mm)
l1
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Gewicht
(g)

23.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts475,256,5143019M 40,709

12.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts586,007,7183320M 50,8013

12.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts696,758,9203622M 61,0020

14.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts8129,0010,4244225M 81,2533

17.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts101410,5012,9284829M 101,5056

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts121612,0015,4325433M 121,7587

27.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rechts141913,5016,8366038M 142,00129

34.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts162115,0019,3426640M 162,00189

44.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts182316,5021,8467244M 18 x 1,51,50267

48.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rechts202518,0024,3507847M 20 x 1,51,50348

57.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts222820,0025,8548451M 22 x 1,51,50443

72.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts253122,0029,6609457M 24 x 22,00600

88.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17Rechts303725,0034,87011071M 30 x 22,001030

121.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19Rechts354328,0037,78012573M 36 x 22,001600

186.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rechts404935,0044,29014278M 42 x 22,002570

23.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links475,256,5143019M 40,709

12.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links586,007,7183320M 50,8013

12.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links696,758,9203622M 61,0020

14.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links8129,0010,4244225M 81,2533

17.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links101410,5012,9284829M 101,5056

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links121612,0015,4325433M 121,7587

27.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Links141913,5016,8366038M 142,00129

34.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links162115,0019,3426640M 162,00189

44.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links182316,5021,8467244M 18 x 1,51,50267

48.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Links202518,0024,3507847M 20 x 1,51,50348

57.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links222820,0025,8548451M 22 x 1,51,50443

72.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links253122,0029,6609457M 24 x 22,00600

88.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17Links303725,0034,87011071M 30 x 22,001030

121.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19Links354328,0037,78012573M 36 x 22,001600

186.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Links404935,0044,29014278M 42 x 22,002570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support