Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63299508 |
63299510 |
63299512 |
63299516 |
63299520 |
63299558 |
63299560 |
63299562 |
63299566 |
63299570 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h (mm) | l1 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | Tragzahlen dyn. C (kN) | Tragzahlen stat. Co (kN) | Berechnungsfaktor Y | Berechnungsfaktor Yo | Max. Drehzahl nmax. (min-1) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Rechts | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1,25 | 2,8 | 0,7 | 1,80 | 1,89 | 1300 | 36 | |
90.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1,50 | 3,1 | 1,0 | 1,90 | 1,81 | 1225 | 60 | |
106.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Rechts | 12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 33 | M 12 | 1,75 | 3,5 | 1,3 | 1,74 | 1,82 | 1125 | 87 | |
127.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2,00 | 4,3 | 1,6 | 2,24 | 2,35 | 975 | 190 | |
167.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Rechts | 20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 47 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 5,4 | 2,3 | 2,46 | 2,58 | 825 | 338 | |
82.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Links | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1,25 | 2,8 | 0,7 | 1,80 | 1,89 | 1300 | 36 | |
90.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1,50 | 3,1 | 1,0 | 1,90 | 1,81 | 1225 | 60 | |
106.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Links | 12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 33 | M 12 | 1,75 | 3,5 | 1,3 | 1,74 | 1,82 | 1125 | 87 | |
127.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2,00 | 4,3 | 1,6 | 2,24 | 2,35 | 975 | 190 | |
167.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Links | 20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 47 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 5,4 | 2,3 | 2,46 | 2,58 | 825 | 338 |
Loading...
Material | Edelstahl | Oberfläche | Feinstbearbeitet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Gewinde-Ausführung
Bohrung dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h(mm)
l1(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindesteigung(mm)
Tragzahlen dyn. C(kN)
Tragzahlen stat. Co(kN)
Berechnungsfaktor Y
Berechnungsfaktor Yo
Max. Drehzahl nmax.(min-1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften