Axialgelenke ähnlich DIN 71802, verzinkt

Axialgelenke ähnlich DIN 71802, verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl verzinkt.
Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter, Kugelzapfen gehärtet.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne und am Gewindezapfen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63630500
63630600
63630800
63631000
63631400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugeldurchmesser d1H9/h9
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
SWh14
(mm)
a+/-0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±3
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Gewicht
(g)

2.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8M 572210,210,293015,2

2.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10M 682511,512,5114025,2

3.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13M 811301416,5136053,1

5.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16M 10133515,5201680103,8

11.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19M 14 x 1,5164521,52820100220,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt Schwenkwinkel(°) 18

Technischer Support