Axialgelenke ähnlich DIN 71802, Edelstahl

Axialgelenke ähnlich DIN 71802, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne und am Gewindezapfen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63699305
63699306
63699308
63699310
63699314
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugeldurchmesser d1H9/h9
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
SWh14
(mm)
a+/-0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±3
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Gewicht
(g)

8.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8M 572210,210,293015,2

10.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10M 682511,512,5114025,2

17.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13M 811301416,5136053,1

28.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16M 10133515,5201680103,8

39.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19M 14 x 1,5164521,52820100220,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4301) Oberfläche Unveredelt Schwenkwinkel(°) 18

Technischer Support