Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63642500 |
63642600 |
63642800 |
63643000 |
63643400 |
63652500 |
63652600 |
63652800 |
63653000 |
63653400 |
63662500 |
63662600 |
63662800 |
63663000 |
63663400 |
63672500 |
63672600 |
63672800 |
63673000 |
63673400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Form | Gewinde-Ausführung | Kugeldurchmesser d1H9/h9 (mm) | Gewindegröße d2 (mm) | Gewindesteigung (mm) | SWBh14 (mm) | a+/-0,3 (mm) | e (mm) | l2±0,3 (mm) | l3±0,3 (mm) | Max. Auszugskraft statisch Fzul. stat. (N) | Max. Auszugskraft dynamisch Fzul. dyn. (N) | Schwenkwinkel (°) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl | C | Rechts | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15,5 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl | C | Rechts | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25,6 | |
4.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl | C | Rechts | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 54,0 | |
5.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl | C | Rechts | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 105,0 | |
15.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl | C | Rechts | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 223,0 | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | C | Links | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15,5 | |
2.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | C | Links | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25,6 | |
4.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | C | Links | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 54,0 | |
5.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | C | Links | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 105,0 | |
13.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | C | Links | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 223,0 | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Rechts | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15,5 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Rechts | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25,6 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Rechts | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 54,0 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Rechts | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 105,0 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Rechts | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 223,0 | |
2.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Links | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18°/15° | 15,5 | |
3.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Links | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25,6 | |
4.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Links | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 54,0 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Links | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 105,0 | |
13.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl / Neopren | CS | Links | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 223,0 |
Loading...
Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Form
Gewinde-Ausführung
Kugeldurchmesser d1H9/h9(mm)
Gewindegröße d2(mm)
Gewindesteigung(mm)
SWBh14(mm)
a+/-0,3(mm)
e(mm)
l2±0,3(mm)
l3±0,3(mm)
Max. Auszugskraft statisch Fzul. stat.(N)
Max. Auszugskraft dynamisch Fzul. dyn.(N)
Schwenkwinkel(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften