Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63640500 |
63640600 |
63640800 |
63641000 |
63641400 |
63650500 |
63650600 |
63650800 |
63651000 |
63651400 |
63660500 |
63660600 |
63660800 |
63661000 |
63661400 |
63670500 |
63670600 |
63670800 |
63671000 |
63671400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Gewinde-Ausführung | Kugeldurchmesser d1H9/h9 (mm) | Gewindegröße d2 (mm) | Gewindesteigung (mm) | SWBh14 (mm) | a+/-0,3 (mm) | e (mm) | l2±0,3 (mm) | l3±0,3 (mm) | Max. Auszugskraft statisch Fzul. stat. (N) | Max. Auszugskraft dynamisch Fzul. dyn. (N) | Schwenkwinkel (°) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Rechts | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18° | 15,2 | |
2.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Rechts | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18° | 25,2 | |
3.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Rechts | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18° | 53,1 | |
5.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Rechts | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18° | 103,8 | |
14.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Rechts | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18° | 220,9 | |
2.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Links | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18° | 15,2 | |
2.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Links | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18° | 25,2 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Links | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18° | 53,1 | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Links | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18° | 103,8 | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | C | Links | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18° | 220,9 | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Rechts | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15,2 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Rechts | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25,2 | |
3.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Rechts | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 53,1 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Rechts | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 103,8 | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Rechts | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 220,9 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Links | 8 | M 5 | 0,80 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15,2 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Links | 10 | M 6 | 1,00 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25,2 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Links | 13 | M 8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 53,1 | |
5.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Links | 16 | M 10 | 1,50 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 103,8 | |
12.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | CS | Links | 19 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 220,9 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Gewinde-Ausführung
Kugeldurchmesser d1H9/h9(mm)
Gewindegröße d2(mm)
Gewindesteigung(mm)
SWBh14(mm)
a+/-0,3(mm)
e(mm)
l2±0,3(mm)
l3±0,3(mm)
Max. Auszugskraft statisch Fzul. stat.(N)
Max. Auszugskraft dynamisch Fzul. dyn.(N)
Schwenkwinkel(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften