Winkelgelenke DIN 71802, Edelstahl, mit montierter Dichtkappe

Winkelgelenke DIN 71802, Edelstahl, mit montierter Dichtkappe
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.
Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63699625
63699626
63699628
63699630
63699634
63699725
63699726
63699728
63699730
63699734
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Kugeldurchmesser d1H9/h9
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
SWBh14
(mm)
a+/-0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±0,3
(mm)
Max. Auszugskraft statisch Fzul. stat.
(N)
Max. Auszugskraft dynamisch Fzul. dyn.
(N)
Schwenkwinkel
(°)
Gewicht
(g)

15.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8M 50,8072210,210,2937127018°/10°15,5

16.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10M 61,0082511,512,51158042218°/15°25,6

17.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts13M 81,25113014,016,51396970518°/15°54,0

35.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts16M 101,50133515,520,0161487108118°/15°105,0

55.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts19M 14x1,51,50164521,528,0202490181118°/15°223,0

16.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8M 50,8072210,210,2937127018°/10°15,5

18.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10M 61,0082511,512,51158042218°/15°25,6

19.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links13M 81,25113014,016,51396970518°/15°54,0

39.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links16M 101,50133515,520,0161487108118°/15°105,0

60.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links19M 14x1,51,50164521,528,0202490181118°/15°223,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4301) Oberfläche Unveredelt Form CS

Technischer Support