Mini-Kugelrollen 307 mit Gleitlager, zum Einschrauben

Mini-Kugelrollen 307 mit Gleitlager, zum Einschrauben
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 307: Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Kugelpfanne: Kunststoff.
Kugel: Edelstahl, gehärtet
Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65430701
65430704
65430711
65430714
65430721
65430724
65430731
65430734
65430741
65430746
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugeldurchmesser dw
(mm)
Tragzahl bei 0,5m/sec.
(N)
Tragzahl bei 1,5m/sec.
(N)
Gewindegröße D
(mm)
Länge H
(mm)
Kugelüberstand ca. s
(mm)
Schlüsselweite sw
(mm)
Anzugsdrehmoment
(Nm)
Gewicht
(g)

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2,53,341,11M 680,51,50,111

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2,53,341,11M 6160,51,50,113

14.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,56,552,18M 8100,71,50,283

14.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,56,552,18M 8200,71,50,287

14.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4,510,833,61M 10121,120,585

14.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4,510,833,61M 10251,120,5813

15.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,522,607,53M 121622,51,4410

15.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,522,607,53M 123522,51,4427

18.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8,538,6412,88M 16202,733,2124

18.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8,538,6412,88M 16502,733,2171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support