Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65430601 |
65430604 |
65430611 |
65430614 |
65430621 |
65430624 |
65430631 |
65430634 |
65430641 |
65430646 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugeldurchmesser dw (mm) | Tragzahl bei 0,5m/sec. (N) | Tragzahl bei 1,5m/sec. (N) | Gewindegröße D (mm) | Länge H (mm) | Kugelüberstand ca. s (mm) | Schlüsselweite sw (mm) | Anzugsdrehmoment (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2,5 | 3,34 | 1,11 | M 6 | 8 | 0,5 | 1,5 | 0,11 | 1 | |
12.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2,5 | 3,34 | 1,11 | M 6 | 16 | 0,5 | 1,5 | 0,11 | 3 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,5 | 6,55 | 2,18 | M 8 | 10 | 0,7 | 1,5 | 0,28 | 3 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,5 | 6,55 | 2,18 | M 8 | 20 | 0,7 | 1,5 | 0,28 | 7 | |
12.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4,5 | 10,83 | 3,61 | M 10 | 12 | 1,1 | 2 | 0,58 | 5 | |
12.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4,5 | 10,83 | 3,61 | M 10 | 25 | 1,1 | 2 | 0,58 | 13 | |
12.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,5 | 22,60 | 7,53 | M 12 | 16 | 2 | 2,5 | 1,44 | 10 | |
12.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,5 | 22,60 | 7,53 | M 12 | 35 | 2 | 2,5 | 1,44 | 27 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | 38,64 | 12,88 | M 16 | 20 | 2,7 | 3 | 3,21 | 24 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | 38,64 | 12,88 | M 16 | 50 | 2,7 | 3 | 3,21 | 71 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugeldurchmesser dw(mm)
Tragzahl bei 0,5m/sec.(N)
Tragzahl bei 1,5m/sec.(N)
Gewindegröße D(mm)
Länge H(mm)
Kugelüberstand ca. s(mm)
Schlüsselweite sw(mm)
Anzugsdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften