Mini-Kugelrollen 305 mit Gleitlager

Mini-Kugelrollen 305 mit Gleitlager
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl.
Kugelpfanne: Kunststoff.
Kugel: Edelstahl, gehärtet.
Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig. Die Kugelrolle wird in die Aufnahmebohrung mit Toleranz H7 eingedrückt und ist durch die Rändelung selbsthaltend.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65430506
65430508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe
(mm)
Tragzahl bei 0,5m/sec.
(N)
Tragzahl bei 1,5m/sec.
(N)
Außendurchmesser Montagefläche D
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Gewicht
(g)

11.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6.522,607,53101311,23,21,24

12.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.538,6412,8812,61712,44,51,88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4021) Rostfrei Ja Oberfläche Unveredelt
hR(mm) 4,2

Technischer Support