Kugelrollen 367 mit massivem Stahlgehäuse

Kugelrollen 367 mit massivem Stahlgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021
Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mitFilzdichtung und Ablaufbohrung. Zur Befestigung kann dieFederkralle verwendet werden.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65436712
65436715
65436722
65436730
65436745
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Montagefläche D
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Gewicht
(kg)

31.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12200222716,784,80,038

33.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154002431219,55,50,058

78.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 221260364530,59,860,188

92.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 302200455536,813,880,357

283.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 453500627553,519101,02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4021) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support