Kugelrollen 364 mit massivem Stahlgehäuse

Kugelrollen 364 mit massivem Stahlgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 360: Gehäuse: Stahl verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.
Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Zur Befestigung kann die Federkralle verwendet werden.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65436412
65436415
65436422
65436430
65436445
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Montagefläche D
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Gewicht
(kg)

8.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12250222716,784,80,038

9.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 156002431219,55,50,059

18.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 221800364530,59,860,189

30.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 303500455536,813,880,360

70.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 456000627553,519101,010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support