Kugelrollen 363 mit Stahlblechgehäuse

Kugelrollen 363 mit Stahlblechgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 363: Edelstahl.
Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung. Ohne Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann die Federkralle verwendet werden.
Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65436315
65436322
65436330
65436345
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Montagefläche D
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Wandung der Auflagefläche h3
(mm)
Gewicht
(kg)

18.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154002431219,54,92,80,039

26.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22900364529,59,85,92,90,125

74.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30200045553713,873,60,271

215.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 452600627553,5191040,710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support