Kugelrollen 360 mit Stahlblechgehäuse

Kugelrollen 360 mit Stahlblechgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 360: Gehäuse: Stahl verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl.
Kugel: Stahl gehärtet.
Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung. Ohne Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann die Federkralle verwendet werden.
Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65436015
65436022
65436030
65436045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Montagefläche D
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Wandung der Auflagefläche h3
(mm)
Gewicht
(kg)

8.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 156002431219,54,92,80,041

14.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 221600364529,59,85,92,90,128

19.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30280045553713,873,60,253

74.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 456000627553,5191040,720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support