Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63780001 |
63780101 |
63780301 |
63780501 |
63780701 |
63780901 |
63781101 |
63781301 |
63781501 |
63781701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | s (mm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Wellendurchmesser d1h11 (mm) | d2h11 (mm) | m+0,1 (mm) | n (mm) | z (mm) | Gewicht pro 100 Stk (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | 3 | 2,3 | 0,64 | 1,5 | 0,50 | 4,9 | |
0.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 6,5 | 7,0 | 4,3 | 2,7 | 0,4 | 1,5 | 4 | 3,2 | 0,64 | 2,0 | 0,50 | 10,9 | |
0.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 7,5 | 8,7 | 5,2 | 2,8 | 0,5 | 3,0 | 5 | 4,0 | 0,74 | 2,5 | 0,50 | 19,5 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 10,4 | 11,5 | 6,8 | 3,5 | 0,5 | 4,9 | 6 | 5,0 | 0,74 | 3,0 | 0,75 | 33,0 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 11,5 | 12,1 | 7,2 | 4,1 | 0,5 | 5,5 | 8 | 6 | 0,94 | 3,5 | 1,00 | 41 | |
0.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 15,6 | 16,3 | 9,5 | 5,9 | 0,6 | 9,5 | 10 | 8 | 1,05 | 4,5 | 1,00 | 90 | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 16,7 | 18,0 | 10,5 | 6,1 | 0,6 | 10,7 | 12 | 9 | 1,15 | 5,0 | 1,25 | 110 | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 19,0 | 20,0 | 11,5 | 6,5 | 0,7 | 12,7 | 14 | 10 | 1,25 | 5,5 | 1,50 | 158 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 22,7 | 23,5 | 13,8 | 7,8 | 0,8 | 14 | 16 | 12 | 1,35 | 6,0 | 1,50 | 228 | |
1.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 34,5 | 34,0 | 20,0 | 9,0 | 1,0 | - | 20-25 | 16-18 | 1,80 | 8,0 | 1,50 | 617 |
Loading...
Werkstoff | Federstahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
s(mm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Wellendurchmesser d1h11(mm)
d2h11(mm)
m+0,1(mm)
n(mm)
z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften