SL-Sicherungen, Stahl verzinkt (Teilenummern)

SL-Sicherungen, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Federstahl verzinkt.
SL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen auf Wellen oder zum Sichern von Bolzen. Die starke Wölbung ergibt eine hohe Verspannung für einen klapperfreien Sitz und gleicht Toleranzen aus. Sie sind aufwändiger zu montieren und zu demontieren als KL-Sicherungen, bieten aber eine wesentlich höhere Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63790101
63790301
63790501
63790701
63790901
63791101
63791301
63791501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
s
(mm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Wellendurchmesser d1h11
(mm)
d2h11
(mm)
m+0,1
(mm)
n
(mm)
z
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(g)

0.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47,08,54,02,30,31,043,20,642,00,5019

0.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 59,010,75,03,30,41,3540,742,50,5034

0.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 611,014,16,03,80,41,5650,743,00,7563

0.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 814,017,58,04,00,53,6860,943,51,00109

0.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1018,022,110,05,00,56,41081,054,51,00211

0.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1222,026,012,05,00,59,61291,155,001,25280

1.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1425,030,013,56,00,611,314101,255,501,50474

1.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1628,034,016,06,00,613,516121,356,001,50563

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Federstahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support