Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63740100 |
63740200 |
63740300 |
63740400 |
63740500 |
63740600 |
63740700 |
63740800 |
63740900 |
63741000 |
63741100 |
63741200 |
63741300 |
63741400 |
63741500 |
63741600 |
63742000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 x 8 | 4 | 1,5 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 x 16 | 4 | 2,6 | |
1.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 x 10 | 5 | 2,7 | |
1.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 x 20 | 5 | 2,9 | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 x 12 | 6 | 4,6 | |
1.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 x 24 | 6 | 5,0 | |
1.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 x 16 | 8 | 10,4 | |
1.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 x 32 | 8 | 11,5 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 x 20 | 10 | 19,0 | |
2.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 x 40 | 10 | 20,3 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 x 24 | 12 | 33,5 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 x 48 | 12 | 34,5 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 x 28 | 14 | 45,0 | |
6.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 x 56 | 14 | 50,0 | |
5.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 x 32 | 16 | 70,0 | |
9.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 x 64 | 16 | 80,0 | |
9.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 x 40 | 20 | 130,0 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Bolzendurchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften